PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JBEF8316H382VMBDC24/DC

Référence:

Asco-JBEF8316H382VMBDC24/DC

1 502,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/16 3NC S.S 0.55/F W DC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Product Weight3.15 lbs
Kit Number325074-V
Coil ClassLP3
Coil Number238714-914-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 149 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY