PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8210G008AC120/60

Référence:

Asco-JKF8210G008AC120/60

500,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 1/4 X 1 1/8 2NC BRASS 6.1/F

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)15
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 100 PSI
Product Weight4.41 lbs
Kit Number302280
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4X1-1/8 2NC BRS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY