PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8210G022DC12/DC

Référence:

Asco-JKF8210G022DC12/DC

742,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1-1/X 1-1/ 2NC BRASS 11.6/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight6.79 lbs
Kit Number302383
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC BRS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY