PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8215G010AC120/60,110/50

Référence:

Asco-JKF8215G010AC120/60,110/50

305,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)3.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302350
Coil ClassSC
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY