PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8215G023AC120/60

Référence:

Asco-JKF8215G023AC120/60

476,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/4 2NO ALUM 10.1/F AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302361
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY