ASCO™ JKF8215G033VAC120/60

Référence:

Asco-JKF8215G033VAC120/60

508,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/8 4 Brass 0.48/H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC