PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8316G066DC24/DC

Référence:

Asco-JKF8316G066DC24/DC

648,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 3NO BRASS 10.6/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314494
Coil ClassFT
Coil Number238312-006
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 10.6/F DC
Mounting DirectionANY