PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKP8210G087VAC120/60

Référence:

Asco-JKP8210G087VAC120/60

1 029,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NC S.S 17.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328-V
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY