PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JPIS8223B303DC24/DC

Référence:

Asco-JPIS8223B303DC24/DC

1 586,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/8 4 Brass 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)3.20 / 2.77
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325211
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Orifice Size3/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/8 2NC BRASS 0.48/H DC