PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ K210G094LFXCAC110/50D

Référence:

Asco-K210G094LFXCAC110/50D

332,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Port TypeNPT
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302272
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC