PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ MSU8220G406HWAC24/60

Référence:

Asco-MSU8220G406HWAC24/60

1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.70
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323468-HW
Coil Number238812-005
Orifice Size1/2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC