PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ OFSF8260G054AC24/60

Référence:

Asco-OFSF8260G054AC24/60

157,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC

Spécifications

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.90 lbs
Kit Number302971
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size9/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY