PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ OFSF8360G075AC24/60

Référence:

Asco-OFSF8360G075AC24/60

1/4 X 1/16 3NC PLAST 6.1/F AC

Spécifications

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.07
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304326
Coil ClassF
Coil Number238212-005
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/16 3NC PLAST 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY