PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ OFST8222G074AC24/60

Référence:

Asco-OFST8222G074AC24/60

378,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number304030
Coil ClassHT
Coil Number238412-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY