PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8040H008AC24/60

Référence:

Asco-SC8040H008AC24/60

149,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/16 2NC ALUM 6.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)1.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number318247
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 125 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 2NC AL 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY