PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8210G002DC24/DC

Référence:

Asco-SC8210G002DC24/DC

211,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F DC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 100 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 100 PSI
Product Weight2.01 lbs
Order Code21134
Kit Number302373
Coil ClassSC
Coil Number238712-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR