PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8210G034DC12/DC

Référence:

Asco-SC8210G034DC12/DC

402,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302449
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY