PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8210G038AC110/50

Référence:

Asco-SC8210G038AC110/50

1 553,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 5/8 2NO S.S. 10.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)3
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight5.60 lbs
Kit Number302347
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NO S.S. 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY