PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8215B050AC120/60

Référence:

Asco-SC8215B050AC120/60

573,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight9.61 lbs
Kit Number302352
Coil ClassF
Coil Number400525-125
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 15.4/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT