PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8215C083AC120/60,110/50

Référence:

Asco-SC8215C083AC120/60,110/50

1 292,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
2 X 2-3/32 NO GP 15.4 W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)58.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight11.73 lbs
Kit Number304692
Coil ClassF
Coil Number400525-125
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NO ALUM 15.4/F AC
Mounting DirectionSOLENOID BETWEEN HORIZONTAL AND VERTICAL-UPRIGHT