ASCO™ SC8215G013AC24/60,22/50

Référence:

Asco-SC8215G013AC24/60,22/50

439,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC