PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8215G020AC24/60

Référence:

Asco-SC8215G020AC24/60

289,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302350
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY