ASCO™ SC8215G033VDC24/DC

Référence:

Asco-SC8215G033VDC24/DC

492,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
X 3/32 3NO 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439-V
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC