PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8220G007AC120/60,110/50

Référence:

Asco-SC8220G007AC120/60,110/50

671,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 X 1 2NC BRASS 10.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight4.41 lbs
Kit Number304394
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY