PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8256A004VAC240/60,220/50

Référence:

Asco-SC8256A004VAC240/60,220/50

1/8 X 2.4MM 2NC BRASS 6.3/F

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.15
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-228
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.3/F AC