PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8256A014VDC12/DC

Référence:

Asco-SC8256A014VDC12/DC

1/8 X 1.6MM 2NC ST ST 6.9/F

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.08
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage12 DC
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-141
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/16 2NC S.S. 6.9/F DC