PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8256A091VAC120/60,110/50

Référence:

Asco-SC8256A091VAC120/60,110/50

1/8 X 2.6MM 6.3/F AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.16
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-225
Orifice Size1/8
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.3/F AC