PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8256B046VAC24/60

Référence:

Asco-SC8256B046VAC24/60

1/8 X 2.7MM 2NC ST ST 6.3/F

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.19
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-221
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC