PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8316G074AC120/60,110/50

Référence:

Asco-SC8316G074AC120/60,110/50

1 023,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 11/16 3NC BRASS 6.1/F AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314491
Coil ClassF
Coil Number238212-032
Orifice Size11/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 6.1/F AC
Mounting DirectionANY