PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8401B202MAC120/60

Référence:

Asco-SC8401B202MAC120/60

1/4 X 1/4 4 NYLON 6.3 /F W

Spécifications

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.50
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number264013-M
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Min to Max Ambient Temperature0 - 135 deg;F
Orifice Size1/4 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W NYLON 6.3/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY