PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8551A001MSAC120/50-60

Référence:

Asco-SC8551A001MSAC120/50-60

208,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight1.08 lbs
Order Code21595
Coil ClassF
Coil Number400127-088
Min to Max Ambient Temperature-15 - 60 °F
Min to Max Fluid Temperature5 - 140 °F
Orifice Size1/4
Watt Rating2.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 2.5/F AC
Holding Current (VA)3.5
Seating ElastomerBUNA-N + POLYURETHANE