PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SCE238D002.115/50

Référence:

Asco-SCE238D002.115/50

Où acheter
2/2NF BRASS NBR DN12 G1/2 WITHOUT MANUAL OPERATOR

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)2.77 / 2.40
Function2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1/2 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)0 - 10 bar
Product Weight0.40 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature-10 - 85 °C
Orifice Size12 mm
Voltage115 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating4 W
ConnectorIncluded (EN175301-803, industry standard form B)
Voltage Value115/60
Watt Rating4