PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SD8210G088AC240/60,220/50

Référence:

Asco-SD8210G088AC240/60,220/50

975,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 5/8 2NC STAINL17.1/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328
Coil ClassFB
Coil Number238612-158
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY