PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SD8316G024AC24/60

Référence:

Asco-SD8316G024AC24/60

733,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314495
Coil ClassF
Coil Number238612-105
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY