PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SU8210G003AC120/60,110/50

Référence:

Asco-SU8210G003AC120/60,110/50

382,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1/H W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)6.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 100 PSI
Product Weight6.13 lbs
Kit Number302279
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR