ASCO™ SU8215G020MBAC24/60,22/50

Référence:

Asco-SU8215G020MBAC24/60,22/50

343,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302350
Coil ClassHT
Coil Number238812-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC