PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SU8220G027AC120/60

Référence:

Asco-SU8220G027AC120/60

1 204,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 10.1/H

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)15.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight5.01 lbs
Kit Number304392
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY