PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SU8220G409AC120/60

Référence:

Asco-SU8220G409AC120/60

3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)8.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323471
Coil Number238812-032
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC