PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SU8222G005AC120/60,110/50

Référence:

Asco-SU8222G005AC120/60,110/50

683,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.60
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.74 lbs
Kit Number304033
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 388 °F
Orifice Size1/2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE