PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ U8256A001VAC24/60D

Référence:

Asco-U8256A001VAC24/60D

1/8 X 1.2MM 2NC BRASS 6.3/F

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.05
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400117-221-D
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/64 2NC BRASS 6.3/F AC