PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ U8256A104EAC240/60,220/50D

Référence:

Asco-U8256A104EAC240/60,220/50D

1/8 X 2.7MM 2NC ST ST 6.3/F

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.17
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400117-228-D
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC