PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ U8256A104EAC240/60D

Référence:

Asco-U8256A104EAC240/60D

1/8 X 7/64 2NC STAINL6.3 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-228-D
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC