PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ WT8551A002MSAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-WT8551A002MSAC120/60,110/50D

1/4 X 1/4 4 ALUMIN6.3 /F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.81
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number266763-902-D
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC