PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ WT8551A018MSAC120/60D

Référence:

Asco-WT8551A018MSAC120/60D

1/4X1/4 4W DUAL INLINE 6.3/FAC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Coil Number266763-902-D
Orifice Size1/4
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC