Électrovanne d’arrêt de gaz ASCO™ série SV311

Les électrovannes ASCO série SV311 sont des vannes de coupure de gaz de sécurité ultra-fiables qui permettent de commander les brûleurs à gaz à usage commercial et industriel présents dans les générateurs, les équipements de chauffage et les fours. Les vannes sont conçues pour un fonctionnement normalement fermé à 2 voies et se caractérisent par un siège souple résistant pour assurer une fermeture étanche.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde
Matériau du corpsAluminium
ProduitGaz naturel
Diamètre de raccordement1/4" ; 3/8" ; 1/8"
Type d’orificeNPTF
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation10,3 à 34 bar
Environnement d’exploitationIntérieur, extérieur
Normes/réglementationsCSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL