Vannes d’arrêt pour combustible liquide ASCO série SV401

La série SV401 d’ASCO est une gamme d’électrovannes conçues spécialement pour réguler les brûleurs de combustible liquide à usage commercial et industriel. Les vannes sont constituées d’un corps en laiton et se caractérisent par un fonctionnement normalement fermé (à 2 voies). Elles conviennent aux applications à haute pression.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde
Matériau du corpsLaiton
ProduitMazout
Diamètre de raccordement1/4" ; 3/8"
Type d’orificeNPTF
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 220 c.a.
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation10,3 à 34 bar
Environnement d’exploitationIntérieur, extérieur
Normes/réglementationsCSA, FM, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3R, Type 3S, Type 4, Type 4X, UL