Numatics™ Series TJ Grippers

Les pinces de préhension à trois mâchoires série TJ Numatics se caractérisent par une force de préhension élevée et un format compact. Grâce à leur conception blindée, elles sont idéales pour le chargement et le déchargement de machines dans des zones de travail confinées. Une plaque dévêtisseuse en option offre 4 kg de force de rappel linéaire pour faciliter l’insertion de la pièce lorsque les mâchoires de la pince la relâche (modèle TJ30 uniquement).

Spécifications

Environnement de fonctionnementCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage