Tuyauterie pneumatique en plastique ASCO™

ASCO Numatics propose une vaste gamme de tubes en polyuréthane, en polyéthylène et en nylon pour les applications sur circuits pneumatiques. Ces tubes ont un diamètre externe compris entre 4 et 12 mm (5/32 à 1/2 po) et sont proposés en plusieurs couleurs.

Spécifications

Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur