Clapets antiretour haut débit ASCO™ V012

La série V012 ASCO est une gamme de clapets antiretour compacts, à débit élevé. Ils se caractérisent par un fonctionnement silencieux, une coupure instantanée contre le débit inverse et une ouverture à basse pression en sens normal. Ces clapets conviennent aux applications sur des systèmes à suspensions pneumatiques, des équipements d’analyse et de diagnostic, dans le secteur automobile et les vannes de décolmatage, ainsi qu’avec les biocarburants.

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnementCorrosif ; intérieur ; extérieur ; dangereux ; lavage