PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Micro-électrovannes série V164 ASCO™

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Actionneur de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction2/2 normalement fermée
Diamètre de raccordement
Type d’orifice
Pression maximale admissible (PS)16 bar
Température du fluide0 à +90 °C
Viscosité max.3°E (~22 cSt or mm2/s)
ÉtanchéitéNBR